Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Silkos

Yksilöity viite: SILKOS
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Exterior
Tuoteryhmä: Silkos
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
SILKOS GENOVA by Oikos is an exterior coating giving either a troweled or a gravelly plaster finish.Thanks to its formulation of acril-siloxanic ninders in water dispersion, sand, selected marble grains (max 1mm) the product has an exceptional resistance to atmospheric agents, maintaining at the same time the vapour permeability of the surface and giving a high level of water repellency. It prevents the formation of mould and algae. can be used as a finish on all types of wall surface, on high diffusion or de-humidifying plasters and it is also suitable for use on thermal insulation systems. In the event that a greater level of prevention is needed towards mould and algae, it is recommended to add the indicated sanitizing additive STERYLPLUS to the product SILKOS GENOVA has a low Environmental Impact and is friendly to both humans and the environment.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty