Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Rinfresca

Yksilöity viite: RINFRESCA
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Interior
Tuoteryhmä: Rinfresca
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
RINFRESCA is a vapour permeable, washable, scented, acrylic paint, indicated for any kind of interior wall. Its formulation of acrylic resins in water dispersion, pigments and special additives aimed to help application and film formation, make it ideal for use on civil plasters, either new or old, gypsum plasters, already painted walls (light/pastel colours). It is a new kind of product that guarantees excellent washability and a particular velvet matt finish. The paint releases into the environment a pleasant refreshing scent. The product has a low odour level, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty