Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Novalis smalto

Yksilöity viite: novalis
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Enamel
Tuoteryhmä: Novalis
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS is a low environmental impact, acrylic, enamel for exteriors and interiors, suitable for use on all types of surfaces: Iron, wood, zinc sheets, PVC etc.

Its formulation makes NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS easy to use as it does not drip or run during application. It adheres well to the support and dilates to give excellent coverage and at the same time is highly resistant to abrasion and washing. The product is non yellowing due to its resistance to atmospheric agents and stability to light and possesses also a high elasticity. NOVALIS UNIVERSAL ENAMEL by OIKOS is available in gloss, satin and matt finishes. It has a low odour level is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Enamel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
UNSPSC-nimi: Finishing materials and products
UNSPSC-koodi: 301519
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty