Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Micotral

Yksilöity viite: MICOTRAL
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Interior
Tuoteryhmä: Micotral
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
MICOTRAL is a special anti condensation paint for interiors. Condensation is caused by the water vapour present in the air, that in presence of poor air circulation settles and condenses on the coldest surfaces, typically north-facing walls, corners of ceiling, behind wardrobes. It is exactly in these humid, damp areas where mildew and bacteria grow and develop. MICOTRAL is characterised by the fact that, through the tiny, hollow microspheres of glass present in its composition, is able to give the wall good breathability and maintain a warmer temperature on the surface thus reducing the effect of temperature swings between inside and outside, allowing also a certain saving of energy. These microspheres of glass give the product insulating and sound proofing properties. It can be applied on every kind of wall and in strong presence of water vapour.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty