Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Extrapaint

Yksilöity viite: EXTRAPAINT
Brändi: OIKOS
Tuoteperhe: Interior
Tuoteryhmä: Extrapaint
Julkaisupäivä: 2017-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
EXTRAPAINT is a very washable, acrylic paint, for exterior and interior use, characterized by high coverage, excellent vapour permeability, water repellence and a finish that is smooth, matt and soft to the touch. Formulated with acrylic resins in water dispersion, pigments and fillers, it is indicated on normal plasters, either new or old, gypsum plasters, already painted walls (even with strong colours). It can also be applied in exterior. It is has a low level of odour, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Koodi: L682
Uniclass 1.4 Kuvaus: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Kuvaus: Painting
NBS Reference Koodi: 35-85-60
NBS Reference Kuvaus: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
KaikkiLuokat Numero: 23-15 21 11
KaikkiLuokat Otsikko: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
  • North Korea
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
ARCOM The Specification experts

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty