Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Mighty Therm2: Residential and Light Commercial Boiler / Volume Water Heater

Yksilöity viite: laars-000009
Brändi: LAARS Heating Systems
Tuoteperhe: Hot Water Heat Generators
Tuoteryhmä: MightyTherm 2
Julkaisupäivä: 2011-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (15)
The Mighty Therm2, 200 - 400 series boiler and volume water heater is available in 200, 300 and 400 MBH sizes and operates at an environmentally friendly 85% efficiency with low NOx emissions. Laars Heating Systems designed the Mighty Therm 2, 200-400 series, to be easy to use, install and maintain. It utilizes basic cap & bulb temperature controls and features a low voltage terminal strip for straightforward troubleshooting. The compact modular design, top or rear venting options and the ability to be installed either indoors or outdoors, results in installation flexibility.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: HVAC - Boilers
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Nimi Arvo
Heat Flow Rate 200 MBtu/hr | 300 MBtu/hr | 400 MBtu/hr

LAARS Heating Systems

Properties

Nimi Arvo
Water Connection Size 1-1/2" NPT
Gas Connection Size 3/4" NPT
Air Inlet Connection Size 4" | 6"
Vent Outlet Connection Size 5" | 6" | 7"
Service Location Indoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty