Yksilöity viite: | mekadk |
---|---|
Brändi: | Klas1 |
Tuoteperhe: | Windows |
Tuoteryhmä: | Meka |
Leveys (mm): | 4000 |
Korkeus (mm): | 2500 |
Syvyys (mm): | 205 |
Julkaisupäivä: | 2016-02-29 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.klas1.fi/ikkunat/kiinte%C3%A4n-ja-avattavan-yhdistelm%C3%A4-mek... |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
EAN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
http://bimobject.com/fi/klas1/product/mekadk
Materiaali pääasiassa: | Glass |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Wood |
Suunniteltu: | Finland |
Valmistettu: | Finland |
Nettopaino (kg): | 30 |
BIMobject-luokka: | Windows - Fixed Frames |
---|---|
IFC-luokitus: | Window |
UNSPSC-nimi: | Windows |
UNSPSC-koodi: | 301716 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L413 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Windows |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Windows |
NBS Reference Koodi: | 59-97 |
NBS Reference Kuvaus: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty