Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Kiinteä (MEKA) Paloikkuna

Yksilöity viite: meka_ei30
Brändi: Klas1
Tuoteperhe: Windows
Tuoteryhmä: Meka
Leveys (mm): 2000
Korkeus (mm): 3000
Syvyys (mm): 205
Julkaisupäivä: 2016-02-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Tyylikkäällä ja vähäeleisellä maisemaikkunalla maksimoit luonnonvalon määrän ja yhdistät kauniisti sisätilat ja ympäröivän luonnon. Kiinteät ikkunat on saatavissa myös paloluokissa EI30 ja EI15 testattuina versioina.

Rakenteessa on huomioitu lasielementin helppo vaihdettavuus. Voit myöhemmin vaihtaa elementin ilman ikkunapielten rappauksen purkamista. Kaikki puuosat ovat pohjoisen kestävää oksatonta mäntyä, jonka laatu korostuu erityisesti kookkaissa kuultovärjätyissä karmeissa. Ulkopinnoissa on säänkestävä alumiinivuoraus, joka sävytetään aina rakennuksen tyyliin sopivaksi.

Koko
• Karmin leveys 290–2000 mm
• Karmin korkeus 290–3000 mm
• Karmin maksimi pinta-ala 6 m2


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 60

BIMobject-luokka: Windows - Fixed Frames
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty