Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Kiinteä Maisemaikkuna (MEKA)

Yksilöity viite: meka
Brändi: Klas1
Tuoteperhe: Windows
Tuoteryhmä: Meka
Leveys (mm): 5000
Korkeus (mm): 5000
Syvyys (mm): 205
Julkaisupäivä: 2016-02-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Tyylikkäällä ja vähäeleisellä maisemaikkunalla maksimoit luonnonvalon määrän ja yhdistät kauniisti sisätilat ja ympäröivän luonnon. Suuret lasipinnat mahdollistavat maksimaalisen näkymän ja luonnonvalon määrän. Suurilla lasipinnoilla tuot ympäröivän maiseman osaksi rakennusta. Voit myös yhdistää kiinteitä sekä avattavia ikkunoita tarpeidesi mukaan.

Rakenteessa on huomioitu lasielementin helppo vaihdettavuus. Voit myöhemmin vaihtaa elementin ilman ikkunapielten rappauksen purkamista. Kaikki puuosat ovat pohjoisen kestävää oksatonta mäntyä, jonka laatu korostuu erityisesti kookkaissa kuultovärjätyissä karmeissa. Ulkopinnoissa on säänkestävä alumiinivuoraus, joka sävytetään aina rakennuksen tyyliin sopivaksi.

Koko
• Karmin leveys 290–3560 mm (erikoistilauksena suurempi)
• Karmin korkeus 290–2760 mm (erikoistilauksena suurempi)
• Karmin maksimi pinta-ala 9,5 m2

Lämmöneristävyys
• U-arvo 0,66–0,94 W/m2K

Ikkunan karmi
• Jatkamaton massiivimänty
• Kulmissa erittäin siisti ja kestävä lamelliliitos
• Sivukarmin paksuus 43 mm
• Välikarmin paksuus 60 mm
• Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 205 mm

Lasitus
• Kolminkertainen eristyslasielementti argon-kaasulla
• Välilista vaalean harmaa tai musta TGI, TPS tai Super Spacer

Ulkopuoli
• Polttomaalattu alumiiniverhoilu
• Vakiovärit: valkoinen RAL 9010, tumman ruskea RR 32,
• tumman harmaa RAL 7024 tai musta RAL 9011
• Erikoisvärit: RAL- tai RR-värikartastoista

Sisäpuoli
• Jatkamaton massiivimänty
• Vakioväri: valkoinen NCS-0502-Y tai lakattu mänty
• Erikoisvärit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
• Kuultovärit: Teknos Woodex -kuultoväreistä

Lisävarusteet
• Sälekaihdin, raitisilmaventtiili, ristikko
• Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi,
• turva- ja suojalasit, itsepuhdistuvalasi, palolasi


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Windows - Fixed Frames
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty