Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Ranskalaisen parvekkkeen ovi

Yksilöity viite: FrenchBalconyDoor
Brändi: Klas1
Tuoteperhe: Door
Tuoteryhmä: Balcony
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 2100
Syvyys (mm): 170
Julkaisupäivä: 2017-06-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Klas1 Ranskalaisen parvekkeen ovi on DK-ikkunoista tutulla kippimekanismillla varustettu ns ikkunaovi, joka sopii erinomaisesti pienten parvekkeiden varusteeksi. Ovessa on kippitoimintoinen tuuletusasento ja mahdolisuus avata ovi sivuranoidun oven tapaan. Linjakkaan muotoilun ansiosta valoaukko on 93 mm karmin reunasta, joten ovi soveltuu eriomaisesti näyttävien maisemaikkunoiden pariksi. Lisävarusteena saatava integroitu lasikaide tarjoaa kokonaisuudelle huolitellun ilmeen.

Ovi valmistetaan jatkamattomasta puutavarasta, jonka laatu pääsee erityisen hyvin esille kuultovärjätyissä pinnoissa. Klas1 ikkunajärjestelmä mahdollistaa erityyppisten ikkunoiden rakentamisen samaan karmiin, jolloin rakenteesta tulee pelkistetyn näköinen ja valoaukon koko voidaan maksimoida. Ranskalainen parvekeovi voidaan yhdistää samaan karmiin maisemaikkunoiden tai dk-ikkunoiden pariksi.

Ovi voidaan toteuttaa myös tyylikkäänä pariovena ilman välikarmia. Tällöin toinen ovilehdistä varustetaan dk-heloituksella ja toinen aukeaa sivusaranoidusti.

Koko
• Karmin leveys 690–1190 mm
• Karmin korkeus 1790–2490 mm

Lämmöneristävyys
• U-arvo 0,9 W/m2K tai alle

Ikkunan karmi
• Jatkamaton massiivimänty
• Silikonitiiviste (harmaa)
• Sivukarmin paksuus 36 mm
• Välikarmin paksuus 60 mm
• Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 205 mm

Lasitus
• Kolminkertainen eristyslasielementti argon-kaasulla
• Välilista vaalean harmaa tai musta TGI, TPS tai Super Spacer

Ikkunan puite
• Jatkamaton massiivimänty
• Puitteen paksuus 88 mm
• Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen RAL 9010 tai hopeinen F1

Ulkopuoli
• Polttomaalattu alumiiniverhoilu
• Vakiovärit: valkoinen RAL 9010, tumman ruskea RR 32,
• tumman harmaa RAL 7024 tai musta RAL 9011
• Erikoisvärit: RAL- tai RR-värikartastoista

Sisäpuoli
• Jatkamaton massiivimänty
• Vakioväri: valkoinen NCS-0502-Y tai lakattu mänty
• Erikoisvärit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
• Kuultovärit: Teknos Woodex -kuultoväreistä

Lisävarusteet
• Sälekaihdin, raitisilmaventtiili, hyönteispuite, ristikko, lapsilukko
• Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi,
• turva- ja suojalasit, itsepuhdistuva lasi


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Doors - Door sets
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-50-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Balconies Non-Accessible Openings
NBS Reference Koodi: 20-50-35
NBS Reference Kuvaus: Balconies Non-Accessible Openings