Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Kippi-ikkuna (DK-ikkuna)

Yksilöity viite: dk
Brändi: Klas1
Tuoteperhe: Windows
Tuoteryhmä: DK
Leveys (mm): 3650
Korkeus (mm): 2400
Syvyys (mm): 205
Julkaisupäivä: 2016-02-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Kippi-ikkuna eli DK-ikkuna on Keski-Euroopasta tuttu tuote, mutta sovellettuna Pohjolan ankariin olosuhteisiin. Sen energiatehokkuus, ääneneristävyys ja karmisyvyydet noudattavat suomalaisia standardeja ja vaatimuksia. Tiivi Kippi -ikkuna on helppo ja vaivaton käyttää, sillä yksipuitteisessa avautuvassa ikkunassa on vain kaksi pestävää pintaa!

Kippi-ikkuna on sivualasaranoitu – ikkunassa on siis saranat sekä alareunassa että sivulla. Tämän ansiosta samaan ikkunaan saadaan yhdistettyä kolme erilaista toimintoa: tuuletus-, avaus- ja kiinniasento. Kahvaa toiseen suuntaan kääntämällä ikkuna aukeaa sivulle päin, toiseen suuntaan koko ikkuna kallistuu yläreunasta tuuletusasentoon. Turvallisessa tuuletusasennossa oleva kippi-ikkuna on raollaan yläreunasta ja päästää raikkaan ilman sitä kautta sisään.

Koko
• Karmin leveys 290–3560 mm
• Karmin korkeus 390–2400 mm
• Karmin maksimi pinta-ala 9,5 m2
• Puitteen maksimi pinta-ala 4 m2

Lämmöneristävyys
• U-arvo 0,9 W/m2K tai alle

Ikkunan karmi
• Jatkamaton massiivimänty
• Kulmissa erittäin siisti ja kestävä lamelliliitos
• Silikonitiiviste (harmaa)
• Sivukarmin paksuus 36 mm
• Välikarmin paksuus 60 mm
• Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 205 mm

Lasitus
• Kolminkertainen eristyslasielementti argon-kaasulla
• Välilista vaalean harmaa tai musta TGI, TPS tai Super Spacer

Ikkunan puite
• Jatkamaton massiivimänty
• Puitteen paksuus 88 mm
• Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen RAL 9010 tai hopeinen F1

Ulkopuoli
• Polttomaalattu alumiiniverhoilu
• Vakiovärit: valkoinen RAL 9010, tumman ruskea RR 32,
• tumman harmaa RAL 7024 tai musta RAL 9011
• Erikoisvärit: RAL- tai RR-värikartastoista

Sisäpuoli
• Jatkamaton massiivimänty
• Vakioväri: valkoinen NCS-0502-Y tai lakattu mänty
• Erikoisvärit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
• Kuultovärit: Teknos Woodex -kuultoväreistä

Lisävarusteet
• Sälekaihdin, raitisilmaventtiili, hyönteispuite, ristikko, lapsilukko
• Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi,
• turva- ja suojalasit, itsepuhdistuvalasi


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Windows - Opening Hinge
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty