Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Trippo - table

Yksilöity viite: Txxx
Brändi: Karl Andersson & Söner
Tuoteperhe: Trippo
Tuoteryhmä: Table
Julkaisupäivä: 2014-11-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (6)
A floating meeting between tabletop and legs. Trippo (Ulla Christiansson, 2000) is available in heights 300, 400, 460, 530, 620 and 720 mm and no less than 42 tabletop sizes. Trippo tables can also be ordered in special sizes and other finishes. Some sizes of tables in height 720 mm have two extra leaves á 550 mm, an adjustable supporting leg and wooden rails. The tabletops are made of blockboard, veneered in birch, cherry, walnut, natural-colored oak or standard stains on oak, or in a white laminate finish. Legs of solid steel with a shot-blasted matt chrome finish or a polished chrome surface. A family of shelves and chairs that are home in any surroundings: dining rooms, kitchens, conference rooms, offices, living rooms, TV rooms, bedrooms, coffee corners, lobbies, receptions, hotel rooms, reading rooms, libraries – Trippo is as versatile as your imagination!


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Furniture - Tables
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8343
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tables