Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Window double UPVC-ALU Internorm KF410 3

Yksilöity viite: Internorm_window_KF410_modell-3
Brändi: Internorm
Tuoteperhe: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Tuoteryhmä: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Julkaisupäivä: 2016-12-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (4)
The completely flush transition of frame and sash combines KF 410 to one unit. Once the frame is rendered into the brickwork on three sides, only the narrow, square-edged sash frame remains visible. The frame is insulated gapless through the new insulation technology and thermal insulation is considerably improved.

  • Thermal insulation (in W/m2K): Uw as low as 0.62S
  • Sound reduction (in dB): up to 45
  • Security: RC1, RC2
  • Locking: concealed
  • Construction depth (in mm): 93


Materiaali pääasiassa: PVC
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Austria
Valmistettu: Austria

BIMobject-luokka: Windows - Opening Hinge
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: JL10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Kuvaus: Window systems
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
KaikkiLuokat Numero: 23-17 13 17
KaikkiLuokat Otsikko: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
  • North Korea