Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Yksilöity viite: 33050
Brändi: Gala
Tuoteperhe: Klea
Tuoteryhmä: Washbasin
Leveys (mm): 650
Korkeus (mm): 145
Syvyys (mm): 350
Julkaisupäivä: 2017-09-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi: 3018
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Koodi: 35-79-95
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nimi Arvo
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty