Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Yksilöity viite: kcc_58x109x90_cl
Brändi: elen
Tuoteperhe: Furniture
Tuoteryhmä: Kitchens
Leveys (mm): 1090
Korkeus (mm): 900
Syvyys (mm): 580
Julkaisupäivä: 2016-10-04
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Materiaali pääasiassa: MDF
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Kitchen - Furniture
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 00
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Norway
  • Poland

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty