Yksilöity viite: | p3-comforts-handrinse-basin-071550 |
---|---|
Brändi: | DURAVIT |
Tuoteperhe: | P3 Comforts |
Tuoteryhmä: | Handrinse basin |
Leveys (mm): | 250 |
Syvyys (mm): | 500 |
Julkaisupäivä: | 2017-01-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://pro.duravit.com/071550 |
---|---|
Asennusohjeet: | http://pro.duravit.com/071550 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://pro.duravit.com/071550 |
Tekninen kuvaus: | http://pro.duravit.com/071550 |
Esittelyvideo: | |
EAN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
http://bimobject.com/fi/duravit/product/p3-comforts-handrinse-basin-071550
Materiaali pääasiassa: | |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: | |
Nettopaino (kg): | 8.9 |
BIMobject-luokka: | Sanitary - Basins |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L721 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference Koodi: | 31-76 |
NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 45 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Eye/Face Wash Equipment |
KaikkiLuokat Numero: | 23-19 31 17 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty