Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ME by Starck Handrinse basin 071945

Yksilöity viite: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Brändi: DURAVIT
Tuoteperhe: ME by Starck
Tuoteryhmä: Handrinse basin
Leveys (mm): 320
Syvyys (mm): 450
Julkaisupäivä: 2017-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
with overflow|with tap platform

  • 0719450000: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH
  • 07194500001: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG
  • 0719450010: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunched 07194500101: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunch.,WG


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 9.8

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Kuvaus: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
KaikkiLuokat Numero: 23-19 31 17
KaikkiLuokat Otsikko: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty