Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Cembrit Patina

Yksilöity viite: fac_cem_cembonit
Brändi: Cembrit
Tuoteperhe: Facade
Tuoteryhmä: Cembrit Patina
Leveys (mm): 1250
Korkeus (mm): 3050
Julkaisupäivä: 2016-12-19
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Materiaali pääasiassa: Fibercement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Walls - Cladding
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Wall finishing materials
UNSPSC-koodi: 301615
Uniclass 1.4 Koodi: L5
Uniclass 1.4 Kuvaus: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty