Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Domo Wall

Yksilöity viite: 18290000
Brändi: Abstracta
Tuoteperhe: Acoustic
Tuoteryhmä: Domo
Leveys (mm): 1200
Korkeus (mm): 600
Syvyys (mm): 34
Julkaisupäivä: 2017-08-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.


Materiaali pääasiassa: Fabric
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Furniture - Acoustics
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
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
  • North Korea