Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Z5560 - Pressure Assisted Toilet With EcoFlush™

Número de Artículo: zurn-z5560
Fabricante: Zurn Industries
Familia del producto: Water Closets
Grupo del producto: Z5560
Anchura (Pulgadas): 20.75
Altura (Pulgadas): 32
Profundidad (Pulgadas): 31
Fecha de publicación: 2018-05-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

Zurn 1.6 gpf pressure assist toilets with EcoFlush™ technology maximize water savings and provide an ultra-quiet flush in demanding, high traffic commercial areas that require a high performance toilet system.


FEATURES AND BENEFITS

  • 1.6 gpf flush volume
  • Pressure assist, siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
  • ADA height with elongated rim and pneumatic handle
  • 10-year warranty


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Water Closets
Número OmniClass: 23-31 19 19 11
Título OmniClass: Water Operated Water Closets
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Bowl Height 17
Color White
Depth 31
Height 32
Material Vitreous China
Mounting Floor Mounted
Water Use 1.6
Width 20.75

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.