Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

SPADO square trim 150

Número de Artículo: SPADO_square_trim_150
Fabricante: XAL
Familia del producto: Lighting
Grupo del producto: Ceiling / Recessed
Anchura (mm): 179
Altura (mm): 100
Profundidad (mm): 179
Fecha de publicación: 2018-08-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Cuerpo de lámpara cuadrado de fundición de aluminio; con marco; para instalación en techos de 2-25 mm de grosor; Superficie pintada al polvo en blanco; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; reflector de policarbonato, acabado en cromo pulido; lámpara retrasada; variante de luminaria de puesto de trabajo apta para monitores según UNE-EN 12464-1 (UGR<19) disponible; refrigeración pasiva de LEDs ; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática ; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 300 0K y 4000 K, opcionalmente con luz blanca dinámica (3000 K-4000 K); CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión; tipo protección IP 44; CP II; unidad de control apropiada para el funcionamiento en un sistema de batería central; opcional dimable DALI


Material principal: Aluminium
Material secundario: Acrylic
Diseñado en: Austria
Fabricado en: Austria

Categoría BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Clasificación IFC: Lamp
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Descripción: Luminaires, lighting track and lighting accessories
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 45 15
Título OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
North America
  • Belize
  • Bermuda
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Turks and Caicos Islands
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.