Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

SONIC free standing

Número de Artículo: SONIC_free_standing
Fabricante: XAL
Familia del producto: Lighting
Grupo del producto: Floor / Standing
Anchura (mm): 500
Altura (mm): 2100
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2018-08-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Lámpara de pie con cabezal cónico ; superficie pintada al polvo en blanco o gris oscuro; tubo vertical de aluminio con ubicación opcionalmente centralizado o descentralizado; soporte redondo con sistema de fijación para pata de mesa; iluminación directa/indirecta con un alto confort visual; parte indirecta cubierta con un cristal acrílico transparente; La distribución directa cuenta con un difusor microprismático de alta calidad; iluminación homogénea; incluye reflector de material altamente reflectante (96% de grado de reflexión); iluminación del área de trabajo aprobada según la normativa DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática ; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; protección IP 20; CP I; regulación sencilla por medio de función táctil integrada en el cabezal de lámpara; opcionalmente no atenuable; opcionalmente atenuable con sensor de infrarrojos de presencia y de luminosidad integrado; incluye 3 metros de cable de conexión; disponible accesorio reducción ruido: elemento insonorizante patentado de poliestireno expandido (EPS)


Material principal: Aluminium
Material secundario: Acrylic
Diseñado en: Austria
Fabricado en: Austria
Peso Neto (kg): 20

Categoría BIMobject: Lighting - Floor Mounted
Clasificación IFC: Lamp
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Descripción: Luminaires, lighting track and lighting accessories
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 45 15
Título OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands