Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Dead Level® BK - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame & Brickslot Grate

Número de Artículo: dead-level-bk
Fabricante: Watts
Familia del producto: Drainage Products
Grupo del producto: Waste Water Drains
Fecha de publicación: 2018-08-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)

Watts Dead Level® BK Pre-Sloped Trench Drain System with 6"(152) wide x 48"(1219) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4"(102) No Hub bottom outlet(s). System shall be frame-anchored, with BK grating. System to include frame connectors, grate lock-downs, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and building code.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Plumbing - Drainage
Uniclass 1.4 Código: JR12
Uniclass 1.4 Descripción: Drainage below ground
Uniclass 2.0 Código: SS-50-30-08
Uniclass 2.0 Descripción: Below-Ground Gravity Drainage Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Descripción: Below ground gravity drainage systems
NBS Reference Código: 50-30-08
NBS Reference Descripción: Below-Ground Gravity Drainage Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 46 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Subdrainage
Número OmniClass: 23-39 29 11
Título OmniClass: Waste Water Drains
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Drainage

Nombre Valor
Length 1' 0" — 4' 0"
Material Ductile Iron ; Polypropylene
Width 143 mm — 341 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.