Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

SBO-0.5s top mounted small 0.5 KN

Número de Artículo: 34_LB_UNIQ_SB-O0_5S-Top-Mounted-Small
Fabricante: UNIQ Smart Balustrades
Familia del producto: Balustrades
Grupo del producto: Top mounted small
Anchura (mm): 4000
Altura (mm): 110
Profundidad (mm): 58
Fecha de publicación: 2018-04-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

UNIQ: THE SMARTEST PROFILE FOR GLASS BALUSTRADES

The new generation of glass balustrade profiles isn’t just called UNIQ. The patented clamping strip without wedges and rubbers, the adjustability on rough surfaces, the hollow design and the quick and easy assembly are all unique and smart characteristics that save time and money.


UNIQ SB-O 0,5s

  • top mounting
  • for line load 0,5 Kn/m
  • stainless steel look or brute
  • for indoor and outdoor use
  • several covers and corner pieces available


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands
Peso Neto (kg): 18

Categoría BIMobject: Construction - Railing
Clasificación IFC: Railing
nombre UNSPSC: Fencing
código UNSPSC: 301520
Uniclass 1.4 Código: L4421
Uniclass 1.4 Descripción: Railings
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descripción: Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descripción: Handrails
NBS Reference Código: 25-15-05
NBS Reference Descripción: Balustrade And Handrail Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Decorative Metal Railings
Número OmniClass: 23-17 25 11 11 17
Título OmniClass: Railing
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Construction - Railing

Nombre Valor
Material Aluminium
Railing Type Glazed

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.