Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Solterre Micro PV

Número de Artículo: solterre-micro-pv
Fabricante: TERREAL Systèmes Solaires
Familia del producto: Solterre
Grupo del producto: PV
Fecha de publicación: 2018-06-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)

Solterre Micro PV is a photovoltaic solution aimed at self-consumption.

Photovoltaic (PV) modules transform the sunlight into direct current. Modules are linked to different electrical components (inverter, protection boxes etc.). The whole becomes a photovoltaic system.

For configurations beyond 4C1L, please contact us.

  • Nominal power 250-260 Wc (0~+5Wc tolerance to peak value)
  • IEC 61215 and 61730 certification
  • Dimensions : 1640 x 992 x 40mm (W x L x H)
  • Anodized aluminium framing system
  • Tempered glass
  • Sustains pressure up to 5400Pa (550kg/m²)
  • Return: 16%
  • Weight: 18,5kg



Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Electrical - Solar Panels
Uniclass 1.4 Código: L74216
Uniclass 1.4 Descripción: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Código: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Descripción: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Descripción: Photovoltaic modules
NBS Reference Código: 65-80-63
NBS Reference Descripción: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
Número OmniClass: 23-35 11 17 15
Título OmniClass: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Nombre Valor
Color Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Black
Length 2620
Power Output 250 W — 1000 W
Width 1320 mm — 4391 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.