Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Delta bath with shower wall 85

Número de Artículo: DeltaSkarmBad85
Fabricante: Svedbergs
Familia del producto: Delta
Grupo del producto: Showers
Anchura (mm): 850
Altura (mm): 1440
Profundidad (mm): 6
Fecha de publicación: 2017-11-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Sanitary - Showers
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.