Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Delta quadrant corner 80x80

Número de Artículo: DeltaHR80x80
Fabricante: Svedbergs
Familia del producto: Delta
Grupo del producto: Showers
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1980
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2017-11-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Sanitary - Showers
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Depth 800
Height 1980
Material Glass
Width 800

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.