Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

COMPACT Ventana con cajón de persiana

Número de Artículo: SCOMPACT
Fabricante: Strugal
Familia del producto: Persianas y Compactos
Grupo del producto: STRUGAL COMPACT
Fecha de publicación: 2018-01-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
El cajón de persiana Strugal con Rotura de Puente Térmico confiere un aislamiento real y total de la ventana en su conjunto. La mejor solución para contar con un acabado uniforme en cajón, persiana y carpintería.

  • Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
  • Innovador diseño.
  • Opción de tapa inferior embellecedora de aluminio diseñada para armonizar con el acabado del conjunto.
  • Opción de tapa inferior con rotura de puente térmico.
  • Testero de ABS con innovador diseño que incorpora tapa lateral embellecedora de montaje frontal con mismas opciones de acabados entre cajón, persiana y carpintería.
  • Total uniformidad de acabados entre cajón, persiana y carpintería.
  • Diseño totalmente enrasado con las carpinterías.
  • Accesorios de alta calidad.


Material principal: Aluminium
Material secundario: ABS
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Windows - Blinds
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L4223
Uniclass 1.4 Descripción: Roller blinds
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descripción: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Descripción: Roller blinds
NBS Reference Código: 58-08-72
NBS Reference Descripción: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
Número OmniClass: 23-17 21 13 11
Título OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Nombre Valor
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.