Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

SMOOTH

Número de Artículo: SMOOTH
Fabricante: Simes
Familia del producto: Wall effect
Grupo del producto: SMOOTH
Fecha de publicación: 2017-11-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Smooth es la expresión de una extrema síntesis técnica y estética. Las proporciones, la ausencia de bordes, la superfície lisa y contínua que abraza sin interrupciones el corazón tecnológico representan el resultado de una atenta búsqueda formal. El óptimo rendimiento en la iluminación funcional son garantía de los LED de última generación combinados con reflectores específicos.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Lighting - Outside
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nombre Valor
Aperture Diameter 55 mm — 79 mm
Application wall effect
Ballast Type electronic
Base Diameter 34 mm — 46 mm
Base Height 248 mm — 428 mm
Base Width 115 mm — 200 mm
Diffuser Material glass
Finish aluminium
Fixture Finish - Color grey ; white
Lamp Type led
Lamps - Number of 1
Lamps - Total Wattage 11 W — 54 W
Luminous Flux 884 lm — 4432 lm
Material aluminium
Mounting Type wall mounted
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0
Voltage 230
Warranty 3

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.