Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

POOL SPOT

Número de Artículo: POOL-SPOT
Fabricante: Simes
Familia del producto: Underwater
Grupo del producto: POOL SPOT
Anchura (mm): 150
Altura (mm): 220
Profundidad (mm): 115
Fecha de publicación: 2018-06-01
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (2)
La familia POOL se enriquece de tres nuevas luminarias en versión proyector, para iluminación decorativa de fuentes, cascadas y zonas de agua dulce. Disponible en versión monocromática y RGBW, las luminarias POOL SPOT producen sugestivos efectos de luz y color.

With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

Rated luminaire luminous flux 891lm

Rated input power 20W 24V

Requires remote power supply 230V/24V d.c


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 3

Categoría BIMobject: Lighting - Outside
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nombre Valor
Application underwater surface mounted
Ballast Type remote
Base Diameter 150
Base Height 220
Base Width 115
Color white
Diffuser Material glass
Finish stainless steel
Lamp Type led
Lamps - Number of 6
Lamps - Total Wattage 20
Luminous Flux 891
Mounting Type surface mounted
Reflector Tilt 180
Voltage 24
Warranty 3
Weight 3

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.