Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

LOBBY

Número de Artículo: LOBBY
Fabricante: Simes
Familia del producto: Downlight
Grupo del producto: LOBBY
Fecha de publicación: 2017-11-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Es un downlight para exterior a LED, diseñada gracias a los potentes software de simulación térmica para el estudio de la dispersion luminica. Se realiza en dos versiones: una basica y Otra profesional para satisfacer todas las exigencias del mercado. Optica primaria que maximiza la homogeneidad del flujo luminoso, y una secundaria que la distribuye evitando el deslumbramiento.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Lighting - Outside
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nombre Valor
Aperture Diameter 55 mm — 79 mm
Application downlight
Ballast Type electronic
Base Diameter 200 mm — 260 mm
Base Height 110 mm — 153 mm
Base Width 200 mm — 400 mm
Diffuser Material glass
Finish aluminium - stainless steel
Fixture Finish - Color grey
Lamp Type led
Lamps - Number of 1
Lamps - Total Wattage 8.6 W — 28 W
Luminous Flux 563 lm — 1884 lm
Material aluminium
Mounting Type ceiling recessed
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0
Voltage 230
Warranty 3

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.