Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

LA ISLA BENCH 257X154 134.10.Z2RH

Número de Artículo: LA_ISLA_BENCH_257X154_134-10-Z2RH
Fabricante: Sancal
Familia del producto: BENCH
Grupo del producto: LA ISLA
Anchura (mm): 2570
Altura (mm): 770
Profundidad (mm): 1120
Fecha de publicación: 2018-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Sancal turned to Note, a Swedish design studio to provide some relief for weary travellers. They came up with La Isla as a solution. Its seductive curves and soft upholstery call out to all those navigating a lobby, desperately seeking refuge.

IMPORTANT: Refer to price list for more details
The Boomerang has fixed covers.


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Wood
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 254

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50
Uniclass 2015 Descripción: Furnishings
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Número OmniClass: 23-21 13 00
Título OmniClass: Retail and Office Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Polyurethane and wood
Height 770
Intended Function Soft seating for public indoor areas
Leg Material Lacquered wood
Length 2570
Seat Height 390
Seat Material Upholstered polyurethane foam
Seat Type Soft
Width 1540

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.