Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Rockfon Eclipse Hexagon

Número de Artículo: 22763
Fabricante: Rockfon
Familia del producto: Islands
Grupo del producto: Eclipse
Fecha de publicación: 2017-12-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
  • Islas acústicas sin marco, innovadoras y estéticas, con una atractiva superficie lisa blanca para la máxima libertad de diseño.
  • De instalación rápida y sencilla, ideal para zonas donde no se puede instalar un falso techo.
  • Gran absorción acústica y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %.


Material principal: Stone Wool
Material secundario: Steel
Diseñado en: Denmark
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Construction - Ceilings
Clasificación IFC: Ceiling
nombre UNSPSC: Ceiling panels
código UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Código: L541
Uniclass 1.4 Descripción: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descripción: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Descripción: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Código: 20-25
NBS Reference Descripción: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Número OmniClass: 23-15 13 21
Título OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nombre Valor
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.