Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

MANTRA - INS MANTRA BLANCO MATE 30X120 RET

Número de Artículo: FH0015N01
Fabricante: Roca
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: MANTRA
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 12
Profundidad (mm): 1200
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (5)
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 1200
Material Wall Tile
Texture Mate
Tile Type Rectified

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.