Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Incrustado

BROADWAY Spa with panels

Número de Artículo: 8S3060xx0
Fabricante: Roca
Familia del producto: Broadway
Grupo del producto: BATHS
Anchura (mm): 1930
Altura (mm): 870
Profundidad (mm): 1930
Fecha de publicación: 2016-12-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Spa Broadway with panels

Material principal: Acrylic
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Bathtubs
código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L72111
Uniclass 1.4 Descripción: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descripción: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descripción: Baths

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.