Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

MAISON - PN MAISON BLANCO POL 120X120 RET

Número de Artículo: 66070000
Fabricante: Roca
Familia del producto: GLAZED PORCELAIN
Grupo del producto: MAISON
Anchura (mm): 1200
Altura (mm): 16
Profundidad (mm): 1200
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Glazed porcelain with uniform color and intense brightness, indicated for residential or commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 1200
Material Glazed Porcelain
Texture Bright
Tile Type Rectified

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.