Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

BOL 420 Over countertop basin

Número de Artículo: 327876xx0
Fabricante: Roca
Familia del producto: Bol
Grupo del producto: BASINS
Anchura (mm): 420
Altura (mm): 230
Profundidad (mm): 420
Fecha de publicación: 2015-10-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Lavabo de porcelana de sobre encimera


Material principal: Vitreous china
Material secundario: Vitreous china
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descripción: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Nombre Valor
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.