Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

GP-LINK concrete barrier

Número de Artículo: barrier_gplink
Fabricante: Ramudden
Familia del producto: Barriers
Grupo del producto: GP-link
Anchura (mm): 3000
Altura (mm): 870
Profundidad (mm): 450
Fecha de publicación: 2017-11-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
GP-Link is a swedish heavy concrete barrier used in road construction and around building construction sites where safety is a high priority.

Freeze-tested concrete. Reinforced with 16mm rebar, B500BT.


Material principal: Concrete
Material secundario: Reinforcement
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 1500

Categoría BIMobject: Engineering & Infrastructure - Road Accessories
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Roads and landscape
código UNSPSC: 3012
Uniclass 1.4 Código: L44
Uniclass 1.4 Descripción: Barriers
Uniclass 2.0 Código: SS-25-16-73
Uniclass 2.0 Descripción: Road Barrier Systems
Uniclass 2015 Código: EF_25_55
Uniclass 2015 Descripción: Barriers
NBS Reference Código: 25-16-73
NBS Reference Descripción: Road Barrier Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 34 71 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Vehicle Traffic Barriers
Número OmniClass: 23-39 11 11
Título OmniClass: Traffic Safety Barriers and Protections
Este producto es apto en :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Road Accessories

Nombre Valor
Depth 450
Overall Height 870
Overall Length 3000
Overall Width 450

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.