Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

The BIMobject® Press room

BIMobject publica una importante actualización de su solución de creación de contenido BIMscript®


BIMobject lanza importantes actualizaciones de BIMscript®, una solución para la creación de productos digitales de la construcción. Estas actualizaciones ofrecen un nuevo nivel de flexibilidad y características que abre las puertas a una configuración avanzada del producto con más categorías de producto, incluyendo una amplia gama de productos con datos paramétricos complejos, además de la serie completa de ventanas y puertas.


La solución BIMscript® de BIMobject permite a los usuarios crear sus propios productos digitales de la construcción, también llamados objetos BIM. Los usuarios pueden generar objetos BIM nativos y paramétricos en una variedad de formatos usados normalmente en las aplicaciones BIM líderes en la industria como Autodesk Revit, AutoCAD, 3DS, Graphisoft ARCHICAD y Trimble SketchUp además de formatos AR y VR. Estos objetos BIM están alojados en la plataforma BIMobject® Cloud, que representa la única fuente de información veraz (Single Source of Truth) para sus más de 650.000 usuarios profesionales registrados y para más de 1.000 marcas representadas.

Comparada con la versión anterior, las características mejoradas aumentan el número de categorías de producto que pueden crearse. Éstas, ahora incluyen ventanas, puertas y productos personalizables. El usuario puede definir libremente los parámetros deseados en lugar de tener que elegir entre un limitado número de opciones como era el caso de la versión anterior.

“BIMscript ahora es un lenguaje de scripting estable con miles de objetos BIM desarrollados. Las nuevas actualizaciones eliminan los pocos límites restantes sobre lo que puede ser programado. Ahora puedes definir cualquier componente de la construcción que quieras y recibir un completo soporte para todos los estándares del mercado durante el proceso BIM", dice Emil Augustsson, Product Evangelist en BIMobject.

Las únicas restricciones a los valores del objeto definido libremente por el usuario son las opciones de fabricación del producto real. Estos parámetros a medida puede aplicarse también en varios procesos inteligentes para calcular, adaptar y crear objetos BIM basados en información inicialmente facilitada. El proceso enriquece el flujo de trabajo del usuario tanto en un ahorro significativo del tiempo empleado, como en las posibilidades adicionales.

“Contar con mayor productividad es sólo el principio. Es un gran salto en desarrollo eficiente de contenido y proporciona una estructura vital y consistencia a los objetos BIM desde una Única Fuente de Información Veraz (Single Source of Truth). No puedo esperar para ver a nuestra gran comunidad de desarrolladores de BIMscript explorar los nuevos mercados", dice Emil Augustsson.

Estas nuevas características benefician en particular a los fabricantes de puertas y ventanas ofreciéndoles las herramientas para convertir sus productos en objetos BIM paramétricos, una opción que previamente no existía en la solución. La versión actualizada de BIMscript® sigue siendo gratuita para desarrolladores BIMscript® acreditados.

BIMscript® crea automáticamente múltiples formatos BIM paramétricos y diversos formatos estáticos de una única fuente de desarrollo. Esto acelera el desarrollo de múltiples formatos en un 400% comparado con los métodos tradicionales. Esta solución además elimina la necesidad de compra de múltiples softwares CAD/3D/BIM, y la necesidad de contar con conocimiento experto en diversos sistemas, ya que la creación de formatos nativos se realiza por BIMobject® Cloud. Alojamiento instantáneo, publicación, mantenimiento, y la gestión de versiones hacen los procesos de desarrollo más seguros y controlables.

BIMscript® está preparada para el futuro cuando las nuevas versiones de formatos BIM se publican por los proveedores de software, ya que BIMobject® Cloud puede regenerar BIMscript® como un proceso por lotes. Para formatos de archivo estáticos creados con BIMscript®, como IFC, DWG, 3DS y OBJ, BIMobject también proporciona un configurador 3D. Los usuarios pueden configurar el objeto en BIMobject® Cloud y después, descargar la versión resultante del producto.

Para más información sobre BIMscript®, haz clic en el siguiente enlace: http://bimscript.bimobject.com/