Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Ultrasaten

Número de Artículo: ultrasaten
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Ultrasaten
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
ULTRASATEN by OIKOS es un esmalte mural acrìlico con bajo impacto ambiental de efecto satinado, brillante, autodilatante, antiarañazos, saneante, resistente a la abrasión, a baja absorción. Gracias a su especial composición, garantiza una elevada cobertura con un bajo espesor, un óptimo rendimiento y una máxima resistencia al amarillamiento, a la suciedad y a la alcalinidad (solución de amoniaco con sodio), alcoholes y a los detergentes quìmicos, fácil de limpiar y de quitar las manchas, es ideal en ambientes públicos como escuelas, hóspitales, oficinas...etc. Producto de alta cálidad conforme a la norma DIN 53 778. Con poco olor, no inflamable, amigo del hombre y del ambiente.  


Material principal: Acrylic
Material secundario: Enamel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
nombre UNSPSC: Finishing materials and products
código UNSPSC: 301519
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.