Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Supercolor

Número de Artículo: SUPERCOLOR
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Supercolor
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (4)
SUPERCOLOR by OIKOS es una pintura acrílica con bajo impacto ambiental, superlavable, saneante para interiores y exteriores de elevada cobertura, transpirable e hidrorepelente, que permite obtener acabados agradables al tacto con efecto liso/mate. Su formulación a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, pigmentos y cargas cubrientes hacen que el producto sea particularmente indicado para enlucidos civiles nuevos y viejos, enlucidos de yeso, paredes ya pintadas incluso con colores intensos, se puede también utilizar en exteriores. Con poco olor, no inflamable, formulado con el máximo respeto de la salud del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.