Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Sterylpaint

Número de Artículo: STERYLPAINT
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Sterylpaint
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
STERYLPAINT es una pintura especial antimoho, lavable, transpirable, particularmente eficaz en la prevención de moho y algas, sobre todo en ambientes como cocinas, baños, piscinas etc... donde la fuerte presencia del vapor de agua favorece su desarrollo. Gracias a los especiales antibactéricos y funguicidas de amplio espectro el poder esterilizante que se mantiene por mucho tiempo protegiéndo la pared. Es inodoro, no tóxico, no inflamable, formulado con el máximo respeto de la salud del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.