Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Sirius 2001

Número de Artículo: SIRIUS_2001
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Sirius 2001
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
SIRIUS 2001 es una pintura transpirable, lavable, supercubriente, con bajo impacto ambiental caracterizada por una notable pureza cromática, que crea un blanco estelar. Gracias a su especial formulación es adapto a todo tipo de superficie mural interna. Particularmente indicado en ambientes que necesitan una óptima transpiración. Con poco olor, no inflamable, formulado con el máximo respeto de la salud del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.