Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Novalis smalto

Número de Artículo: novalis
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Enamel
Grupo del producto: Novalis
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
NOVALIS SMALTO UNIVERSALE by OIKOS es un esmalte acrílico con bajo impacto ambiental para exteriores e interiores, adapto a todo tipo de soporte: hierro, madera, láminas de cinc, PVC, etc. Gracias a su especial formulación NOVALIS SMALTO UNIVERSALE es un esmalte de fácil uso, limpio, no gotea ni chorrea durante la aplicación, presentando buena adherencia sobre el soporte, óptima cobertura, dilatación y resistencia al rozamiento y al lavado. El producto no amarillea, tiene buena estabilidad a la luz y a las influencias climáticas; además posee una alta plastificación y elasticidad. NOVALIS SMALTO UNIVERSALE by OIKOS es disponible en las versiones: brillante, satinado y mate. Con poco olor, no inflamable, amigo del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Enamel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
nombre UNSPSC: Finishing materials and products
código UNSPSC: 301519
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.