Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Multifund

Número de Artículo: MULTIFUND
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Multifund
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
MULTIFUND es una pintura 100% acrìlica, autodilatante, hidrorepelente, saneante, lavable y inalterable en el tiempo, permite obtener un acabado con efecto uniforme mate aterciopelado, garantizándo una excelente lavabilidad, transpiración a la pared, elevado cubrimiento, bajo espesor y un óptimo rendimiento. Particularmente indicado sobre fondos lisos por la óptima dilatación y distensión, es una óptima base para todos los productos decorativos. Producto de alta cálidad, conforme a la norma DIN 53 778. Es inodoro no tóxico, no inflamable, amigo del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.