Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Micotral

Número de Artículo: MICOTRAL
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Micotral
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
MICOTRAL es una pintura especial anticondensación para paredes interiores. La condensación deriva del vapor de agua presente en el aire, que por falta de una adecuada circulación se concentra en los puntos más frios de las habitaciones, como por ejemplo: paredes expuestas al norte, en las esquinas de los techos, detrás de los armarios. En estos lugares nacen y se desarrollan el moho y las bacterias. MICOTRAL se caracteriza por mantener el calor y al mismo tiempo la transpiración de la pared, como consecuencia de su particular formulación a base de microesferas de vidrio cóncavas que aislan y reducen las diferencias térmicas entre el interior y exterior, permitiéndo un considerable ahorro energético. Dichas microesferas de vidrio dan al producto una vez aplicado en la pared, una particular estructura termoaislante y fonoabsorbente. Su particular formulación hace que el producto pueda ser aplicado en todo tipo de soporte y en ambientes con fuerte presencia de vapor.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.