Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Coprimax

Número de Artículo: COPRIMAX
Fabricante: OIKOS
Familia del producto: Interior
Grupo del producto: Coprimax
Fecha de publicación: 2017-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
COPRIMAX es una pintura especial transpirable para interiores, con un fuerte poder cubriente, elevada cobertura, optima adhesión y resistencia, compuesto de resinas especiales en dispersión acuosa. Gracias a su formulación está particularmente indicada en revestimientos nuevos, civiles, a malta bastarda, a yeso o escayola. Con poco olor, no inflamable, formulado con el máximo respeto de la salud del hombre y del ambiente.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descripción: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descripción: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descripción: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Número OmniClass: 23-15 21 11
Título OmniClass: Paints and Varnishes
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
ARCOM The Specification experts

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.