Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Sneldek

Número de Artículo: sneldek_nl
Fabricante: MONIER - Netherlands
Familia del producto: Dakpansysteem
Grupo del producto: Sneldek
Profundidad (mm): 78
Fecha de publicación: 2017-01-09
Número de edición: 2
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (17)
A roof should be reliable ,year after year in rain or shine.
The Sneldek® has the timeless double pan shape that  has been applied on residential property for  decades and provides a recognizable, friendly roof.  Apart from an excellent price to quality ratio the Sneldek® offers the comfort of knowing you will get years of security from this product.

For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”

Batten guage 345 mm (Variable 295 - 345 mm* )
Minimum Roof pitch 17,5°
For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact
Tile dimensions (L x W) 420 x 332 mm
Average coverage 300 mm +/- 1 mm
Units per m2 of 9,7 - 11,3
Weight per m2 ± 44 kg
* In combinatie met het Monier VI90 PV-systeem is de variabele latafstand ter plaatse van het Monier VI90 PV-systeem + de daarbovenliggende pannenrij: 335-345 mm.

To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Here you have the possibility to create your building specification text.


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en: Netherlands
Peso Neto (kg): 4.2

Categoría BIMobject: Construction - Roof
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L521
Uniclass 1.4 Descripción: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Concrete Roof Tiles
Número OmniClass: 23-13 39 17 13
Título OmniClass: Concrete Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Este producto es apto en :
Europe
  • Netherlands

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.