Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Thermally Improved Aluminum Horizontal Slider Window, 2' 0" to 6' 0" Window Width, 1' 0" to 6' 0" Window Height

Número de Artículo: milgard-709
Fabricante: Milgard Windows and Doors
Familia del producto: Horizontal Sliding Windows
Grupo del producto: Thermally Improved Aluminum
Fecha de publicación: 2018-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Milgard's thermally improved aluminum horizontal sliding window is popular for satisfying bedroom egress requirements, as an easy-opening window over kitchen counters and sinks and for providing a contemporary look. Opens without using any exterior or interior space.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Windows - Opening Slide
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Número OmniClass: 23-17 13 00
Título OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nombre Valor
U Value 0.43

Milgard Windows and Doors

Properties

Nombre Valor
Window Height 1' 0" to 5' 0"
Window Width 2' 0" to 6' 0"
Minimum Egress Height 4' 0"
Minimum Egress Width 4' 0"
Interior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Exterior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Glass Type P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite
Hardware Color White | Tan | Clear Anodized | Bronze Anodized

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.