Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Standard Aluminum Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels, 5' 0" to 16' 0" Window Width, 6' 8" to 8' 8" Window Height

Número de Artículo: milgard-707
Fabricante: Milgard Windows and Doors
Familia del producto: Sliding Doors
Grupo del producto: Standard Aluminum
Fecha de publicación: 2018-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door. Exceeds California's forced entry codes, some of the toughest in the nation.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Doors - Sliding
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Número OmniClass: 23-17 11 13 13
Título OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nombre Valor
U Value 0.51

Milgard Windows and Doors

Properties

Nombre Valor
Minimum Egress Width 3' 5"
Window Width 5' 0" to 16' 0"
Window Height 6' 8" to 8' 8"
Hardware Color P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.